MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SET-MDR-F-50
  • SET-MDR-S-50
  • Sconto volumi elevati
Un cappuccio in plastica sia per la saldatura che per l'IDC, connettore I/O a mezzo passo del tipo a saldatura/IDC per la trasmissione ad alta velocità, con schermatura efficiente.
  • For Signal
  • PLC
  • Motor
  • SCSI
  • Solder

● Reduces selection labor! Connector and connector hood are sold as a set


● There are two kinds of set content
Solder model Connector + One-Touch Lock model Connector Hood (General Purpose)
Solder model Connector + Jack Screw model Connector Hood (EMI Countermeasure)
● For solder model connectors.
● For connector hoods.
For IEEE1284 connector harnesses.

     
· Perform crimping with the dedicated crimping tool specified by the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood):Related Image

Model NumberNumber of CoresTypeMDR ConnectorConnector Hood
Solder TypeOne-touch Lock
(General Purpose)
Jack Screw
(EMI Countermeasure)
SET-MDR-F-2020One-touch Lock
(General Purpose)
10120-3000PE10320-52F0-008-
SET-MDR-F-262610126-3000PE10326-52F0-008-
SET-MDR-F-363610136-3000PE10336-52F0-008-
SET-MDR-F-505010150-3000PE10350-52F0-008-
SET-MDR-S-2020Jack Screw
(EMI Countermeasure)
10120-3000PE-10320-52S0-00S
SET-MDR-S-262610126-3000PE-10326-52S0-00S
SET-MDR-S-363610136-3000PE-10336-52S0-00S
SET-MDR-S-505010150-3000PE-10350-52S0-00S

Più Informazioni

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood):Related Image
Codice componente
SET-MDR-F-20
SET-MDR-F-26
SET-MDR-F-36
SET-MDR-F-50
SET-MDR-S-20
SET-MDR-S-26
SET-MDR-S-36
SET-MDR-S-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber of Cores
(Core)
Finished Outer Diameter (MAX)
(mm)
Lock Screw EMI Protection Availability Fixing System

15.12 €

1 Disponibile 5 giorni 102012-N/AOne-touch Lock

15.83 €

1 Disponibile 5 giorni 102612-N/AOne-touch Lock

17.44 €

1 Disponibile 5 giorni 103616-N/AOne-touch Lock

16.65 €

1 Disponibile 5 giorni 105016-N/AOne-touch Lock

21.43 €

1 Disponibile 5 giorni 102012M2.6YesScrew-fastened

23.81 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M2.6YesScrew-fastened

24.34 €

1 Disponibile 5 giorni 103616M2.6YesScrew-fastened

27.48 €

1 Disponibile 5 giorni 105016M2.6YesScrew-fastened

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Series Name IEEE1284 Half Pitch Shape Model Relay Constitute Model Hood + Connector
Contact Model Cantilever Contact Compatible Electric Wire Size(AWG) 24 ~ 30 Wiring Method Solder
Quantity(Set) 1

Supporto tecnico