Cavo contatto crimpato connettore PH【50 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Cavo contatto crimpato connettore PH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Non sono richiesti strumenti speciali. Ideale per il montaggio sul campo con consegna rapida. 1 confezione contiene 50 pezzi.

● Venduto come confezione di cavi crimpati.
● Cavi di collegamento crimpati di alta qualità lavorati presso uno stabilimento Misumi
● I cavi di collegamento possono essere montati senza investire in strumenti specializzati.
● Disponibile in 1 confezione da 50 pezzi

· Se il cablaggio non è corretto, rimuoverlo con l’apposito strumento di rimozione per cavi.
· Per il riutilizzo, sollevare la lancia di contatto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cavo contatto crimpato connettore PH: Immagine correlata

1 confezione con un totale di 50 unità
Numero modelloContatto
Tipo
Colore del cavo specificatoSpecifiche partiPeso 1 m
Disponibile (1 m)
Non disponibile (2 m ~)
Non disponibileCavo usatoContatto usato
Numero modello
(g)
BPH002-24Femmina
(Presa)
B (blu)
C (bianco)
D (nero)
A (marrone)
E (rosso)
F (giallo)
G (verde)
AWG24Tipo UL1007BPH-002T-P0.5S222

Maggiori informazioni

Cavo contatto crimpato connettore PH: Immagine correlata
Codice componente
BPH002-24-A-1
BPH002-24-A-2
BPH002-24-A-3
BPH002-24-A-5
BPH002-24-A-7
BPH002-24-A-10
BPH002-24-B-1
BPH002-24-B-2
BPH002-24-B-3
BPH002-24-B-5
BPH002-24-B-7
BPH002-24-B-10
BPH002-24-C-1
BPH002-24-C-2
BPH002-24-C-3
BPH002-24-C-5
BPH002-24-C-7
BPH002-24-C-10
BPH002-24-D-1
BPH002-24-D-2
BPH002-24-D-3
BPH002-24-D-5
BPH002-24-D-7
BPH002-24-D-10
BPH002-24-E-1
BPH002-24-E-2
BPH002-24-E-3
BPH002-24-E-5
BPH002-24-E-7
BPH002-24-E-10
BPH002-24-F-1
BPH002-24-F-2
BPH002-24-F-3
BPH002-24-F-5
BPH002-24-F-7
BPH002-24-F-10
BPH002-24-G-1
BPH002-24-G-2
BPH002-24-G-3
BPH002-24-G-5
BPH002-24-G-7
BPH002-24-G-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCable Length
(m)
Cable Color

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -1Marrone

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Marrone

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Marrone

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Marrone

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Marrone

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Marrone

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101Blu

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Blu

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Blu

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Blu

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Blu

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Blu

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101Bianco

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Bianco

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Bianco

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Bianco

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Bianco

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Bianco

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101Nero

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Nero

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Nero

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Nero

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Nero

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Nero

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -1Rosso

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Rosso

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Rosso

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Rosso

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Rosso

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Rosso

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -1Giallo

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Giallo

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Giallo

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Giallo

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Giallo

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Giallo

35.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -1Verde

43.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -2Verde

51.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -3Verde

68.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -5Verde

85.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -7Verde

111.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni -10Verde

Loading...

  1. 1

Specifiche comuni del connettore VH

● Un connettore in nylon compatto ad alta capacità, ampiamente utilizzato nei dispositivi FA, ecc.
● Presenta un passo di contatto di 3,96 mm, un’altezza di montaggio di 7,5 mm e uno spessore di 4,5 mm.
● La qualità e stabilità delle ottime prestazioni d’uso sono dovute agli standard UL/CSA/TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Specifiche

Articolo Contenuto
Tensione nominale 250 V AC / VDC
Corrente nominale 5 A (*)
Tensione di tenuta 1.500 VCA (1 minuto)
Resistenza di isolamento 1.000 MΩ o superiore
Resistenza di contatto Iniziale 10 mΩ o inferiore
Dopo i test ambientali 20 mΩ o inferiore
Intervallo cavi elettrici applicabili AWG22 ~ 18 (0,33 ~ 0,83 mm²)
Diametro esterno dell’isolamento del cavo elettrico adatto 1.7 to 3.0 mm
Gamma di temperature di esercizio -25 to 85°C

* Quando si utilizza BVH-21T-P1.1

Materiale

Articolo Materiale
Alloggiamento Nylon 66 (UL94V-0)
Colore alloggiamento Colore bianco
Contatto a crimpare Bronzo fosforoso/stagnato

Specifiche comuni del connettore PH

● Connettori in nylon compatti ad alta densità, ampiamente utilizzati nei dispositivi FA, ecc.
● Presenta un passo di contatto di 2,0 mm, un’altezza di montaggio di 7,5 mm e uno spessore di 4,5 mm.
● La qualità e stabilità delle ottime prestazioni d’uso sono dovute agli standard UL/CSA/TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Specifiche

Articolo Contenuto
Tensione nominale 100 V AC / VDC
Corrente nominale 2 A
Tensione di tenuta 800 VCA (1 minuto)
Resistenza di isolamento 1.000 MΩ o superiore
Resistenza di contatto Iniziale 10 mΩ o inferiore
Dopo i test ambientali 20 mΩ o inferiore
Intervallo cavi elettrici applicabili AWG30 ~ 24 (da 0,05 ~ 0,22 mm²)
Diametro esterno dell’isolamento del cavo elettrico adatto 0.9 to 1.5 mm
Gamma di temperature di esercizio -25 to 85°C

Materiale

Articolo Materiale
Alloggiamento Nylon 66 (UL94V-0)
Colore alloggiamento Colore bianco
Contatto a crimpare Bronzo fosforoso/stagnato

Informazioni di base

Connector series initials P / Q / R P· Q· R PH Wire connection method Crimping
Protection function (environmentally resistant) N/A Compatible Wire AWG Size 24 Contact Shape Femmina
Compatible Connector PHR-* Quantity(pcs. / Pack) 50 viti/confezione Applicable Contact BPH-002T-P0.5S
Applicable Cable Model UL1007-24

Supporto tecnico