Crimpatrice contatti CE01【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Crimpatrice contatti CE01

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Contatto CE01 con 2 possibili scelte di quantità per confezione

● È un contatto dedicato da incorporare nel connettore ad attacco rapido resistente alle vibrazioni e impermeabile (CE01).
● Selezionare la quantità per confezione da 10 e 100 (i contatti n. 12 e n. 8 vengono forniti solo con 10 pezzi).


· Eseguire la crimpatura con lo strumento dedicato specificato dal produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Crimpatrice contatti CE01: Immagine correlata

* Si prega di notare che la quantità per confezione varia a seconda del prodotto.
(I contatti n. 12 e n. 8 vengono forniti solo con 10 pezzi)
ModelloQuantità /
Confezione
Contatto
Misura
Contatto
Profilo
TipoCavo elettrico applicabilePeso (g)
Dimensione AWGArea trasversale conduttore
(mm²)
Isolamento DE
(mm²)
CE01-#08P-C1M10
(1 confezione = 10 pezzi)
#8MaschioMacchina
Contatto
10 to 85.5 to 8Ø7,25 o inferiore6.00
CE01-#08P-C2M12 to 103.5 to 5.55.70
CE01-#08S-C1MFemmina10 to 85.5 to 87.00
CE01-#08S-C2M12 to 103.5 to 5.56.80
CE01-#12P-C1M#12Maschio16 to 121.25 to 3.5Ø4,65 o inferiore2.20
CE01-#12S-C1MFemmina2.70
CE01-#16P-141610
(1 confezione = 10 pezzi)

100
(1 confezione = 100 pezzi)
#16MaschioPressione
Contatto
142Ø3,8 o inferiore0.60
CE01-#16P-162020 to 160.5 to 1.250.58
CE01-#16P-202424 to 200.2 to 0.50.56
CE01-#16S-1416Femmina1420.62
CE01-#16S-162020 to 160.5 to 1.250.60
CE01-#16S-202424 to 200.2 to 0.50.58
CE01-#20P-C1#20Maschio22 to 180.3 to 0.75Ø2,3 o inferiore0.23
CE01-#20P-C226 to 220.13 to 0.3⌀1.2 - 1.70.24
CE01-#20S-C1Femmina22 to 180.3 to 0.75Ø2,3 o inferiore0.26
CE01-#20S-C226 to 220.13 to 0.3⌀1.2 - 1.70.24

Maggiori informazioni

Crimpatrice contatti CE01: Immagine correlata
Codice componente
CE01-#08P-C2M-10
CE01-#12P-C1M-10
CE01-#12S-C1M-10
CE01-#16P-1620-10
CE01-#16P-1620-100
CE01-#16P-2024-10
CE01-#16S-1416-100
CE01-#16S-1620-10
CE01-#16S-1620-100
CE01-#20P-C1-10
CE01-#20P-C1-100
CE01-#20P-C2-10
CE01-#20S-C1-10
CE01-#20S-C2-10
CE01-#20S-C2-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact Model Compatible Wire AWG Size Contact Shape Contact Size Quantity
(pcs. / Pack)

97.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto macchina12 to 10Maschio#810

47.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto macchina16 to 12Maschio#1210

74.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto macchina16 to 12Femmina#1210

16.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa20 to 16Maschio#1610

120.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Contatto pressa20 to 16Maschio#16100

12.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa24 to 20Maschio#1610

91.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa16 to 14Femmina#16100

14.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa20 to 16Femmina#1610

80.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Contatto pressa20 to 16Femmina#16100

6.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Contatto pressa22 to 18Maschio#2010

53.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa22 to 18Maschio#20100

9.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa26 to 22Maschio#2010

6.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Contatto pressa22 to 18Femmina#2010

8.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Contatto pressa26 to 22Femmina#2010

55.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Contatto pressa26 to 22Femmina#20100

Loading...

  1. 1

Schema strutturale di collegamento circuito di protezione

Ogni connettore è dotato di 1 circuito di protezione dei contatti di terra con guscio conduttivo (terminale di terra). Durante l’accoppiamento, il terminale di terra entra in contatto prima degli altri contatti e, al momento della rimozione, il terminale di terra viene scollegato dopo gli altri contatti, quindi i circuiti dell’unità sono protetti in modo sicuro.

Informazioni sui prodotti compatibili

I connettori NB01, connettori CE01 e connettori JL05 sono compatibili tra loro.

Metodo combinato


Materiale/finitura

Articolo Materiali Finitura
Guscio (corpo) Lega di alluminio Cromato (nero)
Isolante Resina in poliestere UL94V-0, grigio
Contatto Lega di rame Placcatura in argento
O-ring Gomma nitrilica Nero
Dado di raccordo Lega di alluminio Cromato (nero)
Capocorda di terra Lega di acciaio Placcatura in argento
Guarnizione posteriore per flangia Gomma cloroprenica Nero

Proprietà elettriche e meccaniche, cavi compatibili

Articolo Caratteristiche
Corrente nominale Misura contatto #20 #16 #12 #8
Valore massimo per 1 pezzo 5 A 13 A 23 A 46 A
Tensione nominale Classificazione nominale CA (r.m.s) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Tensione di tenuta INST 1.000 VCA (r.m.s) 1 minuto
A 2.000 VCA (r.m.s) 1 minuto
D 2.800 VCA (r.m.s) 1 minuto
Resistenza di isolamento 5.000 MΩ o superiore a 500 VCC
Resistenza di contatto Misura contatto #20 #16 #12 #8
mΩ o inferiore 8 4 2 0.6
Gamma di temperature di esercizio -55°C to +125°C
Impermeabile IP67 equivalente
Umidità Umidità relativa del 95% o meno
Vita utile 500 inserimenti e rimozioni
NB01
(Tipo saldato)
Cavi compatibili (Nota 2)
Misura contatto #16 #12 #8
Area trasversale conduttore 0,75 mm² o inferiore 3,5 mm² o inferiore 8 mm² o inferiore
Dimensione AWG 18 o inferiore 12 o inferiore 8 o inferiore

(Nota 1) La tensione nominale e la resistenza alla tensione sono mostrate con i simboli di classificazione dei valori nominali (INST, A; D). Fare riferimento anche alla tabella sottostante.

Schema di disposizione dei contatti

Numero di contatti 4 5 7 7 8
N. di disposizione 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Misura contatto #8 #12 #12 #8 #12
Disposizione dei contatti
(Nota 1)
(Nota 2)
Classificazione nominale A A A A D (4), A (Altri)
Numero di contatti 10 17 19 19 24
N. di disposizione 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Misura contatto #16 #16 #20 #16 #16
Disposizione dei contatti
(Nota 1)
(Nota 2)
Classificazione nominale A (3, 5, 6, 8),
INST (Altri)
A INST A INST
Numero di contatti 30 37 52 73
N. di disposizione 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Misura contatto #20 #16 #20 #20
Disposizione dei contatti
(Nota 1)
(Nota 2)
Classificazione nominale INST A INST INST

(Nota 1) Vista dalla superficie di accoppiamento del connettore maschio (pin).
(Nota 2) Il ○ nella tabella di disposizione mostra i terminali di terra (per la protezione dei collegamenti dei terminali).

Disegno delle dimensioni di taglio del pannello

Compatibile
Dimensione calotta
⌀A
±0.5
⌀B
+0.2
-0
C
±0.13
Viti di montaggio (Riferimento) Spessore della piastra di montaggio posteriore
Limite
Viti in pollici Viti metriche
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o inferiore
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Informazioni di base

Connector series initials A / B / C A· B· C CE01 Protection function (environmentally resistant) Yes

Supporto tecnico