PLT Dust-proof Cap

PLT Dust-proof Cap

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Se montato su un jack da pannello o su un adattatore in linea, questo cappuccio antipolvere impedisce l'ingresso di polvere e contaminanti nella parte di accoppiamento quando il connettore non è collegato e impedisce il contatto accidentale del connettore con parti sotto tensione quando non è collegato.
  • UL

● Prevents intrusion of dust and foreign matter to the fitting surface when mounted on a panel mount receptacle or relay adapter.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.
● Supports all core numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLT-16-RCA-R

Specifiche

PLT Dust-proof Cap:Related Image

Model NumberWeight
g
PLT-16-RCA-R12.9

Più Informazioni

PLT Dust-proof Cap:Related Image
Codice componente
PLT-16-RCA-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.10 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Material / Finish

Item Materials Finish
Body Shell Zinc Alloy Nickel-plated
Insulator Bakelite -
Contact Copper Nickel-plated

Contact Arrangement Diagram


Compatible Wire Size

Number of Cores Conductor Cross-Sectional Area (mm2) AWG Finished Cable Outer Diameter
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 φ6.3 ~ φ7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Assembly

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Electrical Properties

Number of Cores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rated Current 5 A or lower
Rated Voltage 125 V or lower
Operating Limit Voltage 200 V or lower
Withstand Voltage 1,000 VAC / 1 minute
Insulation Resistance 1,800 MΩ or more / 500 VDC
Contact Resistance 3 mΩ or less
Insertion and Removal Life Within 200 Times
Operating Temperature Range -20°C ~ +80°C

Informazioni di base

Specifications For Panel Mount / For Relay

Si trova sulla pagina di PLT Dust-proof Cap, il codice articolo è il seguente: PLT-16-RCA-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLT-16-RCA-R.

Supporto tecnico