Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J5800-002
Codice componente
|
---|
J5800-002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Features
● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.Specifications
Item | Content |
---|---|
Maximum Rated Voltage | 250 V (MAX) |
Maximum Rated Current | 5 A |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG28 ~ 18 (0.08 ~ 0.75 mm2) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | φ1.1 ~ φ3.1 mm |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | Nylon 66 (UL94V-2) |
Housing Color | White Color |
Crimp Contact | Brass / Copper Base Tin-Plated |
About Coupling
Applicable Type | 1625 Connectors | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Si trova sulla pagina di Removal Tools For 1625 Connectors, il codice articolo è il seguente: J5800-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J5800-002.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali