Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 confezione | Confezione da 100 pezzi |
Tabella dimensioni esterne e specifiche
Modello | Colore | Materiale di isolamento | Dimensioni esterne (Unità: mm) | Intervallo cavi elettrici applicabili | Linee guida per le dimensioni della spellatura (mm) | Strumento compatibile | |||||||
⌀A | ⌀B | ⌀C | ⌀D | E | F | G | Cavo a trefoli (mm2) | AWG | |||||
PC-2005-M | Trasparente | Nylon UL94V-2 | 2.0 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 26.5 | 15.0 | 11.5 | 0.5 to 0.75 | 20 to 18 | 6 to 7 | NH-32 |
PC-4009-M | Rosso | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75 to 1.25 | 18 to 16 | 7 to 8 | ||
PC-4020-M | Blu | 2.4 | 3.9 | 2.0 | 14 |
Codice componente
|
---|
PC-2005-M |
PC-4020-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 26.5 | 20 to 18 | Transparent | |
26.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 27.7 | 14 | [Blu] Blue |
Loading...
Type | Plug-in Model Connector | Series | Terminale a pin | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Material | UL94V-2 | Terminal Model Classify | Modello M | Remark | Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali