Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Manual crimping tools for insulation crimp terminals, waterproofing for UL / CSA standard crimp ring products.
  • UL
  • CSA

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring-shaped crimp terminals with insulators, and also SB-1210 waterproof crimp rings, for wire sizes of 3.5 – 5.5 mm2.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NH-13

Specifiche

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13):Related Image

Più Informazioni

Specifications
Size (Total Length)
325mm
Weight910g
Codice componente
NH-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

373.55 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Waterproof Crimp Ring Terminal Size(mm2) 3.5 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13), il codice articolo è il seguente: NH-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NH-13.

Supporto tecnico