Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRIMPFOX6
Scope of Application | 0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6 mm2 |
Length | 195mm |
Weight | 370g |
Applicable Type | Insulation Crimp Terminal | Terminal Shape | Insulating Bar Terminal | Terminal Size(mm2) | 0.25 ~ 6 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool |
Si trova sulla pagina di Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6), il codice articolo è il seguente: CRIMPFOX6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRIMPFOX6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali