Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Applicable Conduits | Thick Steel Screw A | B | Inner Diameter C | Length before tightening | Opposite Sides D | Diagonal D' | Weight (g) | |||||
Type | Size | Cable Conduit Screw Nominal | Parallel Screw Nominal for Pipes | Recommended Mounting Hole Diameter | L1 | L2 | |||||||
Type | Size | ||||||||||||
MH | 10-16 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | CTG-16 | PF-1/2 | 21 | 14 | 8.2 | 29 | 41 | 29 | 31.5 | 88 |
12-16 | 12 | 21 | 14 | 10.7 | 30 | 42 | 29 | 31.5 | 86 | ||||
16-16 | 16 | 21 | 14 | 14 | 35 | 48 | 29 | 31.5 | 140 | ||||
16-22 | 16 | CTG-22 | PF-3/4 | 27 | 14 | 14 | 35 | 48 | 36 | 39 | 144 | ||
22-22 | 22 | 27 | 14 | 18.9 | 36 | 49 | 36 | 39 | 158 | ||||
28-28 | 28 | CTG-28 | PF-1 | 34 | 16 | 24.5 | 44 | 60 | 47 | 51 | 268 |
Codice componente
|
---|
MH10-16 |
MH12-16 |
MH16-16 |
MH16-22 |
MH22-22 |
MH28-28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Size | Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG-16 PF-1/2 | 10 | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG-16 PF-1/2 | 12 | |
22.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG-16 PF-1/2 | 16 | |
21.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG?22 PF?3/4 | 16 | |
23.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG?22 PF?3/4 | 22 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG?28 PF?1 | 28 |
Loading...
Material | Blackheart Malleable Cast Iron (Nickel-plated) | Type | 45° Angle |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw Size
Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)
Attributi opzionali