Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Part Number | Model Number | Quantity | Material, Other |
1 | Ring | 1 | C2801P (Brass) |
2 | Cross-Recessed Small Screw | 1 | C2700W M4 × 5 |
Symbol Model Number | Compatible Screw Nominal | Compatible Conduit Connector Size MSS, MA, MH | A | B | H | t | Mass (g) | ||
Thick Steel Conduit Thread Nominal | Parallel Screw Nominal for Pipes | Thin Steel Conduit Thread Nominal | |||||||
ER-1619 | CTG16 | G1/2 | CTC19 | 10-16, 12-16, 16-16 | 28 | 21.3 | 25 | 1.0 | 5 |
ER-2225 | CTG22 | G3/4 | CTC25 | 16-22, 22-22 | 35 | 26.7 | 28 | 1.0 | 6 |
ER-2831 | CTG28 | G1 | CTC31 | 28-28 | 43 | 33.6 | 32 | 1.2 | 8 |
Loading...
Material | Ring: C2801P (brass) cross-recessed head machine screw: C2700W M4 x 5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Compatible Conduit Size (MSS, MA, MH)
Attributi opzionali