Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)【100 Pezzi per confezione】

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)
  • Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Calotta cieca avorio e grigia - Può essere fissata con un'unica operazione senza l'ausilio di attrezzi.
  • Flame-Retardant

● Blind caps in ivory and gray colors often used for control panels.
● One-touch mounting with no tools required.

· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberColorHead Diameter
(a)
Total Length
(b)
Mounting Hole DiameterMounting Plate ThicknessWeight
(g)
BB-0312G
(Gray)
C
(Ivory)
9.58.581.623
BB-037512.310.39.53.239
BB-043713.51153
BB-050015.212.763
BB-056216.814.371
BB-062518.815.987
BB-0750C
(Ivory)
23.519120
BB-08122320.6150
BB-087526.122.2188
BB-118734.130.1296
BB-137538.811.535391

Più Informazioni

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-55°C ~ +85°C
ColorIvory / Gray
Codice componente
BB-0312-C
BB-0312-G
BB-0375-C
BB-0375-G
BB-0437-C
BB-0437-G
BB-0500-C
BB-0500-G
BB-0562-C
BB-0562-G
BB-0625-C
BB-0625-G
BB-0750-C
BB-0812-C
BB-0875-C
BB-1187-C
BB-1375-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColor Mounting Bore Diameter
(mm)
Mounting Plate Thickness
(mm)

20.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory81.6

20.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray81.6

21.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory9.53.2

21.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray9.53.2

22.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory113.2

22.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray113.2

26.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory12.73.2

23.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray12.73.2

26.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory14.33.2

26.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray14.33.2

27.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory15.93.2

27.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Gray15.93.2

35.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory193.2

37.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory20.63.2

40.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory22.23.2

58.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory30.13.2

72.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ivory353.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-2) Operating Temperature Range(°C) -55 ~ 85 Quantity / Pack(P) 100

Supporto tecnico