Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TY8F1-100P
Specifications
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Codice componente
|
---|
TY8F1-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Mounting Hole Diameter φ(mm) | 4.5 | Fixing System | Screw Fastening Type |
---|---|---|---|---|---|
Color | Milky White |
Si trova sulla pagina di Precision One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.005mm Increments) / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / Tip A・V Tolerance ±0.005 Type-, il codice articolo è il seguente: TY8F1-100P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY8F1-100P.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali