TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Fresa a candela multifunzione con raggio -L'esclusiva forma della scanalatura del truciolo consente il taglio di scanalature con una profondità di taglio pari a quella di 2 scanalature -Confrontabile con le frese a candela quadrate con angolo di elica di 30°, sia la rotazione che l'avanzamento sono più che raddoppiati -Il tagliente del raggio è anche efficace nel sopprimere la scheggiatura -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni dettagliate sull'uso della fresa, sui servizi offerti, sui prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4S16-R2-[42-73/1]-32
SN-TSC-CR-HEM4S16-R3-[42-73/1]-32
SN-TSC-CR-HEM4S20-R2-[48-72/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4S20-R3-[48-72/1]-38
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R2-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R3-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R2-[43-72/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R3-[43-72/1]-[5-38/1]
TSC-CR-HEM4S3-R0.2
TSC-CR-HEM4S3-R0.3
TSC-CR-HEM4S3-R0.5
TSC-CR-HEM4S4-R0.3
TSC-CR-HEM4S4-R0.5
TSC-CR-HEM4S4-R1
TSC-CR-HEM4S5-R0.3
TSC-CR-HEM4S5-R0.5
TSC-CR-HEM4S5-R1
TSC-CR-HEM4S6-R0.3
TSC-CR-HEM4S6-R0.5
TSC-CR-HEM4S6-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

1 8 giorni 60.31360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 611360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 61.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.31975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 811975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 81.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 821975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.322801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10122801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 101.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10222801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 120.3261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 120.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 122261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 123261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 162321051642 ~ 73Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 163321051642 ~ 73Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 202381102048 ~ 72Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 203381102048 ~ 72Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 60.35 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 615 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 61.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.35 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 815 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 81.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 825 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.35 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 101.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1025 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 120.35 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 120.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1215 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 121.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1225 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1235 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1625 ~ 321051637 ~ 73Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1635 ~ 321051637 ~ 73Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 2025 ~ 381102043 ~ 72Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 2035 ~ 381102043 ~ 72Cutting Edge R Processing2

41.01 €

1 Disponibile 5 giorni 30.28606-Stocked Product1

38.94 €

1 Disponibile 5 giorni 30.38606-Stocked Product1

37.65 €

1 Disponibile 5 giorni 30.58606-Stocked Product1

41.64 €

1 Disponibile 5 giorni 40.311606-Stocked Product1

39.95 €

1 Disponibile 5 giorni 40.511606-Stocked Product1

33.93 €

1 Disponibile 5 giorni 4111606-Stocked Product1

45.52 €

1 Disponibile 5 giorni 50.313606-Stocked Product1

47.83 €

1 Disponibile 5 giorni 50.513606-Stocked Product1

47.16 €

1 Disponibile 5 giorni 5113606-Stocked Product1

45.19 €

1 Disponibile 5 giorni 60.313606-Stocked Product2

39.81 €

1 Disponibile 5 giorni 60.513606-Stocked Product2

41.04 €

1 Disponibile 5 giorni 6113606-Stocked Product2

Loading...

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM4S (Stocked Product) / T-TSC-HEM4S (Manufactured Product)

Outer
Diameter
D

Radius
R
CR

Select
0.1mm
Increment Designation
(Stocked Product)
(Manufactured Product)

Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
3 0.2 0.3 0.5         8 60 6 1
4   0.3 0.5 1       11 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5   0.3 0.5 1       13 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6   0.3 0.5 1 1.5     13 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 16 60 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 16 60 8 1
8   0.3 0.5 1 1.5 2   19 75 8 2
0.1 ~ 1.4
10   0.3 0.5 1 1.5 2   22 80 10 2
0.1 ~ 1.9
12   0.3 0.5 1 1.5 2 3 26 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16           2 3 32 105 16 2
0.1 ~ 2.9
20           2 3 38 110 20 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here for information about re-coating during additional processing.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A multi-functional end mill product with added curvature.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
The radial blade tip is useful to prevent chipping.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Supporto tecnico