Registrati
1
Configura
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Per ingrandire l'immagine portare il mouse sull'immagine

Codice componente:

Sono stati trovati. 10 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Figure

    Quantità minima d'ordine
    1
    3
    50
    4
    1
    1 pezzi
    2
    6
    55
    4
    1
    1 pezzi
    3
    9
    60
    3
    2
    1 pezzi
    3
    9
    60
    6
    1
    1 pezzi
    4
    12
    60
    4
    2
    1 pezzi
    4
    12
    60
    6
    1
    1 pezzi
    5
    15
    60
    6
    1
    1 pezzi
    6
    18
    60
    6
    2
    1 pezzi
    8
    24
    80
    8
    2
    1 pezzi
    10
    30
    80
    10
    2
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    45.34 €
    ( 53.95 € )
    5 giorni lavorativi
    42.65 €
    ( 50.75 € )
    5 giorni lavorativi
    50.93 €
    ( 60.61 € )
    5 giorni lavorativi
    47.34 €
    ( 56.33 € )
    5 giorni lavorativi
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 giorni lavorativi
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 giorni lavorativi
    63.37 €
    ( 75.41 € )
    5 giorni lavorativi
    57.92 €
    ( 68.92 € )
    5 giorni lavorativi
    136.07 €
    ( 161.92 € )
    5 giorni lavorativi
    133.21 €
    ( 158.52 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Small radius type that prevents cutter marks on resin

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

    Model Number       Shank Diameter
    d
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Figure
    Outer Diameter
    D
    Shank Diameter
    d
    Radius
    R
    SEC-CR-PLEM2R 1 - 0.2 4 3 50 1
    2 - 0.2 4 6 55 1
    3 6 0.2 6 9 60 1
    3 3 0.2 3 9 60 2
    4 6 0.2 6 12 60 1
    4 4 0.2 4 12 60 2
    5 - 0.2 6 15 60 1
    6 - 0.2 6 18 60 2
    8 - 0.2 8 24 80 2
    10 - 0.2 10 30 80 2

    [ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), radius (R) and shank diameter (d).
    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
    Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
    The radius prevention mechanism is also useful to prevent chipping.