Plane Milling End Mill, Tip

Plane Milling End Mill, Tip

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SEET13T3L
  • SEET13T3M
  • SEMT13T3M-MT10
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -L'affilatura e la resistenza del taglio sono ottenute con materiali resistenti di alto livello -Compatibile con frese di produttori giapponesi e internazionali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Plane Milling End Mill, Tip:Related Image
Codice componente
SEET13T3L-MA1
SEET13T3M-NXR50
SEMT13T3M-MT10
SEMT13T3M-MT30
SEMT13T3M-MT50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work Material Material - Carbide Coating Material - Carbide (K Type) Material - Cermet

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal-MA1-

13.49 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio--NXR50

13.56 €

1 Disponibile 5 giorni GhisaMT10--

13.56 €

1 Disponibile 5 giorni AcciaioMT30--

13.56 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio inoxMT50--

Loading...

  1. 1

Specifiche

Plane Milling End Mill, Tip:Related Image

Model NumberMaterial (Selection)
CermetCarbide CoatingCarbide (K Type)
NXR50MT10MT30MT50MA1
SEET13T3L    
SEET13T3M    
SEMT13T3M  

Material information >>Click here.

Più Informazioni


High strength material achieves both durability and a high cutting performance.
Also applicable for use with Sumitomo, Mitsubishi and Sandvik cutters.

Informazioni di base

Shape (First Character in Model Number) S (Quadrato) Clearance Angle E (20°) No. of Usable Corners 2

Supporto tecnico