High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short (Codici componente)

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa quadrata in acciaio ad alta velocità con 2 taglienti e lunghezza ridotta del tagliente, dove il diametro del tagliente può essere specificato in passi da 0,01 mm -Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Codice componente
DEM2S3-[2.7-2.99/0.01]
DEM2S3.5-[3.15-3.49/0.01]
DEM2S4-[3.6-4/0.01]
DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01]
DEM2S5-[4.51-5/0.01]
DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01]
DEM2S6-[5.51-6/0.01]
DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01]
DEM2S7-[6.51-7/0.01]
DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01]
DEM2S8-[7.51-8/0.01]
DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01]
DEM2S9-[8.51-9/0.01]
DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01]
DEM2S10-[9.51-10/0.01]
DEM2S11-[10.01-11/0.01]
DEM2S12-[11.01-12/0.01]
DEM2S13-[12.01-13/0.01]
DEM2S14-[13.01-14/0.01]
DEM2S15-[14.01-14.99/0.01]
DEM2S16-[15.01-16/0.01]
DEM2S18-[17-18/0.01]
DEM2S19-[18.01-18.99/0.01]
DEM2S20-[19.01-19.99/0.01]
DEM2S21-[20.01-20.99/0.01]
DEM2S22-[21-22/0.01]
DEM2S23-[22.01-22.99/0.01]
DEM2S25-[24-25/0.01]
V-DEM2S3-[2.7-3/0.01]
V-DEM2S3.5-[3.15-3.5/0.01]
V-DEM2S4-[3.6-3.99/0.01]
V-DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01]
V-DEM2S5-[4.51-5/0.01]
V-DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01]
V-DEM2S6-[5.51-6/0.01]
V-DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01]
V-DEM2S7-[6.51-7/0.01]
V-DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01]
V-DEM2S8-[7.51-8/0.01]
V-DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01]
V-DEM2S9-[8.51-9/0.01]
V-DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01]
V-DEM2S10-[9.51-10/0.01]
V-DEM2S11-[10.01-11/0.01]
V-DEM2S12-[11.01-12/0.01]
V-DEM2S13-[12.01-13/0.01]
V-DEM2S14-[13.01-14/0.01]
V-DEM2S15-[14.01-15/0.01]
V-DEM2S16-[15.01-16/0.01]
V-DEM2S18-[17-18/0.01]
V-DEM2S19-[18.01-18.99/0.01]
V-DEM2S20-[19-19.99/0.01]
V-DEM2S21-[20.01-20.99/0.01]
V-DEM2S22-[21-22/0.01]
V-DEM2S23-[22.01-22.99/0.01]
V-DEM2S25-[24-25/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
No. Length Under Neck (θ)
1 7 giorni 2.7 ~ 2.9986Senza rivestimento50315°
1 7 giorni 3.15 ~ 3.4988Senza rivestimento603.515°
1 7 giorni 3.6 ~ 488Senza rivestimento60415°
1 7 giorni 4.05 ~ 4.5108Senza rivestimento604.515°
1 7 giorni 4.51 ~ 5108Senza rivestimento60515°
1 7 giorni 5.01 ~ 5.5128Senza rivestimento605.515°
1 7 giorni 5.51 ~ 6128Senza rivestimento60615°
1 7 giorni 6.01 ~ 6.51410Senza rivestimento606.515°
1 7 giorni 6.51 ~ 71410Senza rivestimento60715°
1 7 giorni 7.01 ~ 7.51410Senza rivestimento607.515°
1 7 giorni 7.51 ~ 81410Senza rivestimento60815°
1 7 giorni 8.01 ~ 8.51810Senza rivestimento708.515°
1 7 giorni 8.51 ~ 91810Senza rivestimento70915°
1 7 giorni 9.01 ~ 9.51810Senza rivestimento709.515°
1 7 giorni 9.51 ~ 101810Senza rivestimento7010-
1 7 giorni 10.01 ~ 112212Senza rivestimento801115°
1 7 giorni 11.01 ~ 122212Senza rivestimento8012-
1 7 giorni 12.01 ~ 132612Senza rivestimento8513-
1 7 giorni 13.01 ~ 142616Senza rivestimento901415°
1 7 giorni 14.01 ~ 14.993016Senza rivestimento951515°
1 7 giorni 15.01 ~ 163016Senza rivestimento9516-
1 7 giorni 17 ~ 183416Senza rivestimento9518-
1 7 giorni 18.01 ~ 18.993820Senza rivestimento1101915°
1 7 giorni 19.01 ~ 19.993820Senza rivestimento11020-
1 7 giorni 20.01 ~ 20.994520Senza rivestimento11021-
1 7 giorni 21 ~ 224520Senza rivestimento11022-
1 7 giorni 22.01 ~ 22.995025Senza rivestimento1202315°
1 7 giorni 24 ~ 255025Senza rivestimento12025-
1 13 giorni 2.7 ~ 386TiCN50315°
1 13 giorni 3.15 ~ 3.588TiCN603.515°
1 13 giorni 3.6 ~ 3.9988TiCN60415°
1 13 giorni 4.05 ~ 4.5108TiCN604.515°
1 13 giorni 4.51 ~ 5108TiCN60515°
1 13 giorni 5.01 ~ 5.5128TiCN605.515°
1 13 giorni 5.51 ~ 6128TiCN60615°
1 13 giorni 6.01 ~ 6.51410TiCN606.515°
1 13 giorni 6.51 ~ 71410TiCN60715°
1 13 giorni 7.01 ~ 7.51410TiCN607.515°
1 13 giorni 7.51 ~ 81410TiCN60815°
1 13 giorni 8.01 ~ 8.51810TiCN708.515°
1 13 giorni 8.51 ~ 91810TiCN70915°
1 13 giorni 9.01 ~ 9.51810TiCN709.515°
1 13 giorni 9.51 ~ 101810TiCN7010-
1 13 giorni 10.01 ~ 112212TiCN801115°
1 13 giorni 11.01 ~ 122212TiCN8012-
1 13 giorni 12.01 ~ 132612TiCN8513-
1 13 giorni 13.01 ~ 142616TiCN901415°
1 13 giorni 14.01 ~ 153016TiCN951515°
1 13 giorni 15.01 ~ 163016TiCN9516-
1 13 giorni 17 ~ 183416TiCN9518-
1 13 giorni 18.01 ~ 18.993820TiCN1101915°
1 13 giorni 19 ~ 19.993820TiCN11020-
1 13 giorni 20.01 ~ 20.994520TiCN11021-
1 13 giorni 21 ~ 224520TiCN11022-
1 13 giorni 22.01 ~ 22.995025TiCN1202315°
1 13 giorni 24 ~ 255025TiCN12025-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
DEM2S
(Non-Coated Type)

V-DEM2S
(TiCN Coating Type)
3 2.70 ~2.99 8 15° 50 6
3.5 3.15 ~3.49 8 15° 60 8
4 3.60 ~3.99 8 15° 60 8
4.5 4.05 ~4.49 10 15° 60 8
5 4.51 ~4.99 10 15° 60 8
5.5 5.01 ~5.49 12 15° 60 8
6 5.51 ~5.99 12 15° 60 8
6.5 6.01 ~6.49 14 15° 60 10
7 6.51 ~6.99 14 15° 60 10
7.5 7.01 ~7.49 14 15° 60 10
8 7.51 ~7.99 14 15° 60 10
8.5 8.01 ~8.49 18 15° 70 10
9 8.51 ~8.99 18 15° 70 10
9.5 9.01 ~9.49 18 15° 70 10
10 9.51 ~9.99 18 70 10
11 10.01 ~ 10.99 22 15° 80 12
12 11.01 ~ 11.99 22 80 12
13 12.01 ~ 12.99 26 85 12
14 13.01 ~ 13.99 26 15° 90 16
15 14.01 ~ 14.99 30 15° 95 16
16 15.01 ~ 15.99 30 95 16
18 17.01 ~ 17.99 34 95 16
19 18.01 ~ 18.99 38 15° 110 20
20 19.01 ~ 19.99 38 110 20
21 20.01 ~ 20.99 45 110 20
22 21.01 ~ 21.99 45 110 20
23 22.01 ~ 22.99 50 15° 120 25
25 24.01 ~ 24.99 50 120 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico