Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Tip (R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 3 | 40 | 1 ~ 12 | 1 ~ 1.49 | ||
1 | 7 giorni | 4 | 50 | 1.5 ~ 16 | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | 9 giorni | 6 | 60 | 2 ~ 18 | 2 ~ 2.99 | ||
1 | 9 giorni | 8 | 60 | 3 ~ 24 | 3 ~ 3.99 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 4 ~ 30 | 4 ~ 4.99 | ||
1 | 9 giorni | 12 | 80 | 5 ~ 36 | 5 ~ 5.99 | ||
1 | 9 giorni | 16 | 100 | 6 ~ 40 | 6 ~ 7.99 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Tip R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
|
Shank Diameter d |
|||||
SHBEM | 3 | 1.00 ~ 1.49 | R ≤ ℓ ≤ 12 | R x 2 | 40 |
4 | 1.50 ~ 1.99 | R ≤ ℓ ≤ 16 | 50 | ||
6 | 2.00 ~ 2.99 | R ≤ ℓ ≤ 18 | 60 | ||
8 | 3.00 ~ 3.99 | R ≤ ℓ ≤ 24 | 60 | ||
10 | 4.00 ~ 4.99 | R ≤ ℓ ≤ 30 | 80 | ||
12 | 5.00 ~ 5.99 | R ≤ ℓ ≤ 36 | 80 | ||
16 | 6.00 ~ 7.99 | R ≤ ℓ ≤ 40 | 100 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Outer Diameter D(mm) | R x 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Tip (R)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali