Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Grande per la smussatura, la scanalatura a V e il posizionamento -Specificando la modifica è possibile selezionare un rivestimento adatto al materiale del pezzo -Può essere riaffilato. Per informazioni sulle modalità di applicazione, l'ambito dei servizi, i prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image
Codice componente
LS-SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1]
LS-SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-120/1]-[4-15/1]
LS-SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-120/1]-[6-16/1]
LS-SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-120/1]-[8-19/1]
LS-SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-120/1]-[10-23/1]
LS-SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-120/1]-[12-27/1]
SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1]
SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-175/1]-[4-15/1]
SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-175/1]-[6-16/1]
SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-175/1]-[8-19/1]
SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-175/1]-[10-23/1]
SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-175/1]-[12-27/1]
SVDEM16-[10-16/0.01]-[60-175/1]-[16-34/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Length Under Neck (ℓ)
(mm)
1 8 giorni 36060 ~ 1752 ~ 31 ~ 10
1 8 giorni 48060 ~ 1202 ~ 44 ~ 15
1 9 giorni 69060 ~ 1203 ~ 66 ~ 16
1 9 giorni 89060 ~ 1204 ~ 88 ~ 19
1 9 giorni 1012060 ~ 1206 ~ 1010 ~ 23
1 9 giorni 1212060 ~ 1208 ~ 1212 ~ 27
1 8 giorni 34060 ~ 1752 ~ 31 ~ 10
1 7 giorni 45060 ~ 1752 ~ 44 ~ 15
1 7 giorni 66060 ~ 1753 ~ 66 ~ 16
1 9 giorni 86060 ~ 1754 ~ 88 ~ 19
1 9 giorni 108060 ~ 1756 ~ 1010 ~ 23
1 9 giorni 128060 ~ 1758 ~ 1212 ~ 27
1 9 giorni 1610060 ~ 17510 ~ 1616 ~ 34

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Length Under Neck

1 mm Increment Designation
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SVDEM LS-SVDEM
SVDEM

LS-SVDEM
(Long Shank)
3 2.00 ~ 3.00 60° ~ 175° 1 ~ 10 ≤ 0.3 40 60
4 2.00 ~ 4.00 4 ~ 15 50 80
6 3.00 ~ 6.00 6 ~ 16 60 90
8 4.00 ~ 8.00 8 ~ 19 60 90
10 6.00 ~ 10.00 10 ~ 23 80 120
12 8.00 ~ 12.00 12 ~ 27 80 120
16 10.00 ~ 16.00 16 ~ 34 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide Tip Core Thickness D1(mm) ≤ 0.3

Supporto tecnico