AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raggio a 4 lamelle in polvere d'acciaio ad alta velocità, che può prevedere una durata nel tempo Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di prestazioni, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short:Related Image
Codice componente
ASPM-CR-EM4S6-R0.5
ASPM-CR-EM4S6-R1
ASPM-CR-EM4S8-R0.5
ASPM-CR-EM4S8-R1
ASPM-CR-EM4S10-R0.5
ASPM-CR-EM4S10-R1
ASPM-CR-EM4S10-R2
ASPM-CR-EM4S10-R3
ASPM-CR-EM4S12-R0.5
ASPM-CR-EM4S12-R1
ASPM-CR-EM4S12-R2
ASPM-CR-EM4S12-R3
ASPM-CR-EM4S16-R1
ASPM-CR-EM4S16-R2
ASPM-CR-EM4S16-R3
ASPM-CR-EM4S20-R1
ASPM-CR-EM4S20-R2
ASPM-CR-EM4S20-R3
ASPM-CR-EM4S25-R2
ASPM-CR-EM4S25-R3
ASPM-CR-EM4S25-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (θ)
(Degree)
Figure

50.11 €

1 Disponibile 5 giorni 60.513576-2

50.11 €

1 Disponibile 5 giorni 6113576-2

56.58 €

1 Disponibile 5 giorni 80.519691015°1

54.34 €

1 Disponibile 5 giorni 8119691015°1

58.24 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5227210-2

58.24 €

1 Disponibile 5 giorni 101227210-2

61.13 €

1 Disponibile 5 giorni 102227210-2

61.13 €

1 Disponibile 5 giorni 103227210-2

76.10 €

1 Disponibile 5 giorni 120.5268312-2

75.52 €

1 Disponibile 5 giorni 121268312-2

76.10 €

1 Disponibile 5 giorni 122268312-2

72.52 €

1 Disponibile 5 giorni 123268312-2

105.31 €

1 Disponibile 5 giorni 161329216-2

105.31 €

1 Disponibile 5 giorni 162329216-2

105.31 €

1 Disponibile 5 giorni 163329216-2

151.68 €

1 Disponibile 5 giorni 2013810420-2

151.68 €

1 Disponibile 5 giorni 2023810420-2

151.68 €

1 Disponibile 5 giorni 2033810420-2

132.95 €

1 Disponibile 5 giorni 2524512125-2

138.37 €

1 Disponibile 5 giorni 2534512125-2

132.95 €

1 Disponibile 5 giorni 2554512125-2

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short:Related Image

Model Number Radius
R
(Selection)
Blade Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Flute Diameter
D
FigureShank Diameter
d
Flute Diameter
D
ASPM-CR-EM4S6 0.5 11357626
8 0.5 1196915°8110
10 0.5 1 2 3227210210
12 0.5 1 2 3268312212
16 1 2 3329216216
20 1 2 33810420220
25 2 3 54512125225


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 4 Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico