TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub (TSC-CR-XESDR4)

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub TSC-CR-XESDR4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSC-CR-XESDR4

Marca: MISUMI

Prezzo: 67.65

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (drill diameter) D: 4 mm

Groove Length L: 24 mm

Overall Length L: 66 mm

Shank Diameter d: 6

Diameter Tolerance: 0 ~ -0.012


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC-CR-XESDR4

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image
Codice componente
TSC-CR-XESDR4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

67.65 €

1 Disponibile 5 giorni 4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TSC-CR-XESDR320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.541798
6.841798
741798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
136010714


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Chipping is prevented with corner radius coating, and cracks in the base of blind holes in the workpiece can also be avoided.
Ideal for machining HRC 40 – 60 high-hardness steel.

Informazioni di base

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Si trova sulla pagina di TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub, il codice articolo è il seguente: TSC-CR-XESDR4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSC-CR-XESDR4.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSC-CR-XESDR13
TSC-CR-XESDR3
TSC-CR-XESDR3.5
TSC-CR-XESDR4.2
TSC-CR-XESDR4.5
TSC-CR-XESDR5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

173.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1360107140 ~ -0.0180 ~ -0.011

62.95 €

1 Disponibile 5 giorni 3206260 ~ -0.0100 ~ -0.008

67.65 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5206260 ~ -0.0120 ~ -0.008

67.65 €

1 Disponibile 5 giorni 4.2246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

67.65 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

62.95 €

1 Disponibile 5 giorni 5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

Supporto tecnico