Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Il diametro della punta può essere specificato in unità di 0,01 mm e la lunghezza della scanalatura in unità di 0,1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image
Codice componente
BUNDR3-[1-3/0.01]-[1-15/0.1]
BUNDR4-[2-4/0.01]-[2-20/0.1]
BUNDR6-[3-6/0.01]-[3-25/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L
(mm)
No. Groove Length (ℓ)
(mm)
Tip Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter d Tolerance of Shank Diameter
1 8 giorni 4031 ~ 151 ~ 330 ~ -0.006
1 8 giorni 5042 ~ 202 ~ 440 ~ -0.008
1 8 giorni 6063 ~ 253 ~ 660 ~ -0.008

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image

Model Number Tip Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Groove Length

0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
BUNDR31.00 ~ 2.00 1.0 ~5.0 403
32.01 ~ 3.00 2.0 ~ 15.0 403
42.00 ~ 4.00 2.0 ~ 20.0 504
63.00 ~ 6.00 3.0 ~ 25.0 606


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0 Groove Length L(mm) 0 work material Ghisa / Alluminio / Rame
Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N None
With/without Oil Hole None Point Angle(°) 120 Thinning None

Supporto tecnico