TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A single tool with high efficiency that's capable of all centering, chamfering and V grooving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image
Codice componente
TAC-MS-HNCSPD0.5-90
TAC-MS-HNCSPD1-60
TAC-MS-HNCSPD1-90
TAC-MS-HNCSPD1-120
TAC-MS-HNCSPD1.5-60
TAC-MS-HNCSPD1.5-90
TAC-MS-HNCSPD1.5-120
TAC-MS-HNCSPD2-60
TAC-MS-HNCSPD2-90
TAC-MS-HNCSPD2-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Tip Diameter D Tip Core Thickness Groove Length ℓ

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 900.50.50.051

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 60110.12

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 90110.12

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 120110.12

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 601.51.50.153

55.87 €

1 Disponibile 5 giorni 901.51.50.153

55.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1201.51.50.153

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 60220.24

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 90220.24

56.77 €

1 Disponibile 5 giorni 120220.24

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Model Number Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-MS-HNCSPD0.590°0.051393
160°0.12
90°
120°
1.560°0.153
90°
120°
260°0.24
90°
120°


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A multi-functional model capable of everything from centering to chamfering and V-groove machining.

Esempio di utilizzo

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Shank Diameter (d) 3 Overall Length L 39
Diameter Tolerance h9 Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico