Codice articolo del costruttore: G-TD14
Marca: MISUMI
Prezzo: 119.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Hole diameter (drill diameter) D: 14 mm
Groove Length L: 108 mm
Overall Length L: 189 mm
Thinning: Included
Diameter Tolerance: 0 ~ -0.027
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-TD14
Codice componente
|
---|
G-TD14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Diameter Tolerance | MT No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 108 | 189 | Included | 0 ~ -0.027 | 1 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | MT No. |
10.5 | 87 | 168 | 1 |
12.5 | 101 | 182 | 1 |
13.5 | 108 | 189 | 1 |
14 | 108 | 189 | 1 |
14.5 | 114 | 212 | 2 |
15 | 114 | 212 | 2 |
15.5 | 120 | 218 | 2 |
16 | 120 | 218 | 2 |
16.5 | 125 | 223 | 2 |
17 | 130 | 228 | 2 |
17.5 | 130 | 228 | 2 |
18 | 130 | 228 | 2 |
18.5 | 135 | 233 | 2 |
19 | 135 | 233 | 2 |
19.5 | 140 | 238 | 2 |
20 | 140 | 238 | 2 |
20.5 | 145 | 243 | 2 |
21 | 145 | 243 | 2 |
21.5 | 150 | 248 | 2 |
22.5 | 155 | 253 | 2 |
24 | 160 | 281 | 3 |
25 | 160 | 281 | 3 |
27 | 170 | 291 | 3 |
30 | 175 | 296 | 3 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Tapered Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 |
Si trova sulla pagina di TiN Coated High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular, il codice articolo è il seguente: G-TD14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-TD14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G-TD10.5 |
G-TD14.5 |
G-TD15 |
G-TD15.5 |
G-TD16 |
G-TD16.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Diameter Tolerance | MT No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
130.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14.5 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
130.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
139.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.5 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
139.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
145.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16.5 | 125 | 223 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 |