Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple)

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pietra abrasiva piatta con resistenza al calore di 200°C e lunga durata. [Applicazione] Ideale per utensili ad ultrasuoni ed elettrici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XBCHV-1-6-100

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple):Related Image
Codice componente
XBCHV-1-6-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.35 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCHV
(#120 Equivalent: Purple)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100

Più Informazioni


It is a product developed to be dedicated to ultrasound tools.
It can endure long-term use since its heat resistant temperature has been increased to 200 °C.
It can also be used with other vibration tools (electric / air types).

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 120 Total Length L(mm) 100
Width W(mm) 6 Thickness T(mm) 1 Color Purple
Upper temperature limit(Degree) 200

Si trova sulla pagina di Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple), il codice articolo è il seguente: XBCHV-1-6-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBCHV-1-6-100.

Supporto tecnico