Felt Buffing【5-10 Pezzi per confezione】

Felt Buffing

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Felt Buffing
  • Felt Buffing
  • Felt Buffing
  • Sconto volumi elevati
It can be used for the final finish. Has an ideal compatibility with the diamond paste.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Felt Buffing:Related Image

Codice componente
FMBP-A-4-H
FMBP-A-5-H
FMBP-A-6-H
FMBP-A-6-S
FMBP-A-8-H
FMBP-A-8-S
FMBP-A-10-H
FMBP-A-10-S
FMBP-A-20-H
FMBP-A-20-S
FMBP-A-25-H
FMBP-A-25-S
FMBP-A-30-H
FMBP-A-30-S
FMBP-A-40-H
FMBP-A-40-S
FMBP-A-50-H
FMBP-A-50-S
FMBP-B-4-H
FMBP-B-5-H
FMBP-B-6-H
FMBP-B-6-S
FMBP-B-8-H
FMBP-B-8-S
FMBP-B-10-H
FMBP-B-10-S
FMBP-B-13-H
FMBP-B-13-S
FMBP-B-20-H
FMBP-B-25-H
FMBP-B-25-S
FMBP-B-30-H
FMBP-C-8-H
FMBP-C-10-H
FMBP-C-10-S
FMBP-C-15-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Hardness H: Hard S: Soft Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)

37.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4103A20,000H3310

40.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5153A20,000H3510

33.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6153A20,000H3510

33.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6153A20,000S3510

35.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8153A20,000H3510

35.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8153A20,000S3510

47.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10153A20,000H3510

47.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10153A20,000S3510

79.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20206A10,000H4510

79.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20206A10,000S4510

56.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25256A6,000H405

56.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25256A6,000S405

60.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 30256A6,000H405

60.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 30256A6,000S405

77.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 40256A4,000H405

77.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 40256A4,000S405

91.53 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 50256A3,000H405

91.53 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni 50256A3,000S405

40.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4103B20,000H3310

42.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5153B20,000H3310

44.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6153B20,000H3510

44.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6153B20,000S3510

47.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8153B20,000H3510

47.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8153B20,000S3510

49.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10153B20,000H3510

49.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10153B20,000S3510

52.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 13203B20,000H3510

52.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 13203B20,000S3510

102.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20206B10,000H4510

60.78 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25256B6,000H405

60.78 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni 25256B6,000S405

66.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 30256B6,000H405

56.65 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. 27 giorni 883C20,000H3710

63.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10103C20,000H3510

61.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10103C20,000S3710

73.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 15153C20,000S3710

Loading...

  1. 1

Specifiche

Felt Buffing:Related Image

1 Pack Unit 5 ~ 10 pieces
Model Number Outer Diameter
D
(mm)
Hardness (selection)
H: Hard
S: Soft
Thickness
T
(mm)
Shaft Diameter
d
(mm)
Shaft Length

(mm)
Maximum Operating
Rotation Speed
(Max min-1)
Quantity/
Pack
Shape
FMBPA4H1033320,00010
51535
6H S
8
10
1320
2064510,000
2525406,0005
30
404,000
503,000
B4H1033320,00010
51535
6H S
8
10
1320
2064510,000
2525406,0005
30
C6H633420,00010
8837
10H S1035
121233
151537
[ ! ]Use with diamond paste or abrasives

Informazioni di base

Use Lucidatura Material Feltro

Supporto tecnico