Supporto magnetico per il montaggio di manometri a quadrante/indicatori di test, tipo a braccio/sistema di regolazione di precisione manuale

Supporto magnetico per il montaggio di manometri a quadrante/indicatori di test, tipo a braccio/sistema di regolazione di precisione manuale
Il materiale del braccio è alluminio o acciaio. Dotato di sistema di regolazione fine manuale (meccanismo di avanzamento a regolazione fine a singola azione, meccanismo di regolazione fine omnidirezionale). Il corpo principale magnetico può essere acceso/spento. Numeri di particelle con meccanismo di avanzamento a regolazione fine a singola azione -DG10503 -MG10503 -NF10403 Numeri di particelle con meccanismo di regolazione fine omnidirezionale a mano -NF1021

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NF10403

Supporto magnetico, modello a braccio, sistema di regolazione di precisione manuale per il fissaggio di manometro a quadrante e indicatore di test: Immagine correlata
Codice componente
NF10403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Supporto magnetico per il montaggio di manometri a quadrante/indicatori di test, tipo a braccio/sistema di regolazione di precisione manuale: Immagine correlata
Numero modelloManometro a quadrante/
Indicatore di test
Dimensione parte di montaggio
Meccanismo di regolazione di precisioneLunghezza braccioCorpo principale magneteMassa
(kg)
123MaterialeMisuraForza magneticaON/OFF
Commutazione
NF1021foro ⌀6, ⌀8/scanalatura a coda di rondineRegolazione di precisione manuale565121.5Acciaio30 × 40 × 35313 N0.5
NF10403565121.5Acciaio30 × 40 × 35313 N0.52
DG1050311010121.5Alluminio50 × 60 × 55784 N1.4
MG1050313311321.5Acciaio50 × 60 × 55784 N1.9

Specifiche/panoramica

Supporto magnetico per il montaggio di manometri a quadrante/indicatori di test, tipo a braccio/sistema di regolazione di precisione manuale: Immagine correlata

Informazioni di base

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Size Small size Adsorption(N) 313
Measurement device mounting hole ø 6, ø 8 With/Without dovetail Included Primary post height(mm) 56
post height(mm) 51 Magnet width(mm) 30 Magnet depth(mm) 40
Magnet height(mm) 35 Mass(kg) 0.52 Fine adjustment mechanism Regolazione di precisione con una sola mano
Arm Material Acciaio Magnet Main Body ON / OFF Switch

Si trova sulla pagina di Supporto magnetico per il montaggio di manometri a quadrante/indicatori di test, tipo a braccio/sistema di regolazione di precisione manuale, il codice articolo è il seguente: NF10403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NF10403.

Supporto tecnico