Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XEL-ALHEM2S0.5 |
XEL-ALHEM2S1 |
XEL-ALHEM2S1.5 |
XEL-ALHEM2S2 |
XEL-ALHEM2S2.5 |
XEL-ALHEM2S3 |
XEL-ALHEM2S4 |
XEL-ALHEM2S5 |
XEL-ALHEM2S6 |
XEL-ALHEM2S8 |
XEL-ALHEM2S10 |
XEL-ALHEM2S12 |
XEL-ALHEM2S16 |
XEL-ALHEM2S20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 1 | |
14.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | 1 | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 1 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
14.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 1 | |
20.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
22.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
24.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 55 | 1 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 55 | 2 | |
39.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 65 | 2 | |
59.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | |
78.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 24 | 12 | 80 | 2 | |
175.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | 2 | |
180.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
XEL-ALHEM2S | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 1 |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 16 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 20 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 24 | 80 | 12 | 2 | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A high-accuracy finish can be achieved by adopting a unique shape for the side face cutting edge designed to improve surface quality when machining aluminum.
● It adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
● High-speed / high efficiency machining is possible with little chatter.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali