TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill

TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-STP9-4-12
G-STP9-4-20
G-STP14-4-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
No. of Steps Shank Diameter
(mm)
Step Thickness
(mm)
Dimension of Each Step
(mm)
Overall Length
(mm)

38.18 €

1 5 giorni 9654,5,6,7,8,9,10,11,1279

55.93 €

1 5 giorni 9834,6,8,10,12,14,16,18,2067

119.10 €

1 5 giorni 141044,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating TiN Coating

Supporto tecnico