Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGBS-FX
Codice componente
|
---|
MGBS-FX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
74.96 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Numero modello | Forza di assorbimento (N) | Dimensione del magnete (mm) | Lunghezza braccio (mm) | Dispositivo di misurazione foro di montaggio (mm) |
MGBS-FX | 800 | 60 × 50 × 55 | 290 | Ø6,5/Coda di rondine |
Product Model | Magnetic Stand (Flexible Model) | Adsorption(N) | 784 | With/Without dovetail | Included |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Screw | M8 x 1.25 | Magnet width(mm) | 60 | Magnet depth(mm) | 50 |
Magnet height(mm) | 55 | Adsorption Face | Parte inferiore | With / Without Handle | Incluso |
Arm length(mm) | 290 | Dimensioni del foro di montaggio(mm) | 8.0 |
Si trova sulla pagina di Base magnetica flessibile, il codice articolo è il seguente: MGBS-FX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGBS-FX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali