Mini base di supporto magnetica

Mini base di supporto magnetica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Un supporto magnetico di tipo mini (30 × 35 × 35 mm).
· Forza di aderenza magnete 300 N.
· La profondità del foro di montaggio è di 5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MNMGBSHLD

Codice componente
MNMGBSHLD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Numero modelloForza di assorbimento magnete
(N)
Dimensione del magnete
(mm)
MNMGBSHLD30030 × 35 × 35

Maggiori informazioni

[Specifiche]
● Dimensioni del foro dei bulloni di montaggio: M5 x 0,8
● Peso (kg): 0,2

Informazioni di base

Magnet adsorption force(N) 300 Mounting Screws Hole Dimensions M5 x 0.8 With / Without Handle Not Included
Product Model Magnet base Width(mm) 30 Depth(mm) 35
Height(mm) 35 Magnet Model Altri Shape Forma quadrata
With / Without Screw Hole Incluso Mass(g) 200

Si trova sulla pagina di Mini base di supporto magnetica, il codice articolo è il seguente: MNMGBSHLD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MNMGBSHLD.

Supporto tecnico