Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MGBSHLD-60 |
MGBSHLD-80 |
MGBSHLD-100 |
MGBSHLD-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magnet adsorption force (N) | Mounting Screws Hole Dimensions | Depth (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.21 € | 1 | 6 giorni | 600 | M8 x 1.25 | 58 | 1000 | ||
27.39 € | 1 | 6 giorni | 800 | M8 x 1.25 | 60 | 1000 | ||
40.48 € | 1 | 6 giorni | 1000 | M8 x 1.25 | 73 | 1300 | ||
61.27 € | 1 | 6 giorni | 1300 | M10 x 1.25 | 117 | 2000 |
Loading...
Numero modello | Forza di assorbimento magnete (N) | Larghezza × Profondità × Altezza (mm) | Peso (kg) |
MGBSHLD-60 | 600 | 50 × 58 × 55 | 1 |
MGBSHLD-80 | 800 | 50 × 60 × 55 | 1 |
MGBSHLD-100 | 1000 | 50 × 73 × 55 | 1.3 |
MGBSHLD-130 | 1300 | 50 × 117 × 55 | 2 |
With / Without Handle | Not Included | Product Model | Magnet base | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 55 | Magnet Model | Altri | Shape | Forma quadrata |
With / Without Screw Hole | Incluso |
Configura
Proprietà di base
Magnet adsorption force(N)
Mounting Screws Hole Dimensions
Depth(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali