Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFS-08G-16M-16M
Codice componente
|
---|
SFS-08G-16M-16M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Misura dell'adattatore conico (mm) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | Disallineamento angolare ammesso (gradi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.68 € | 1 | 19 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 82 | 107.6 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto | 80 | 5000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.56×10-3 | - | - | - | - | 1 (un lato) |
Loading...
Tipo | Con molle piatte | Applicazione | Servomotore | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::120 |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Misura dell'adattatore conico(mm)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali