Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL-050 6-12H
Codice componente
|
---|
AL-050 6-12H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 12 | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Materiale paracolpi | Gomma nitrilica |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti a clapet / montaggio selezionabile / Rondella a clapet: NBR / corpo: alluminio / AL / MIKI PULLEY, il codice articolo è il seguente: AL-050 6-12H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL-050 6-12H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AL-035 7-7 |
AL-035 7-8 |
AL-050 |
AL-050 6-14H |
AL-050 6-15H |
AL-050 6-16H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16.1 | 20.5 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 0.5 | 18000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
49.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 16.1 | 20.5 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 0.5 | 18000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo + foro maschiato inclusi | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
16.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | - | - | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | - | - | - | ||
51.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 14 | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
51.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 15 | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS | ||
51.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 16 | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS |