Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPU-46-A-10B-22B
Codice componente
|
---|
CPU-46-A-10B-22B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (gradi) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 22 | 46 | 54 | 2001–4,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione / Momento di inerzia ridotto | 25 | 3000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 4 | 5.33×10-5 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | Alluminio | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(gradi)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali