Pignoni per catene Ladder (SW37B)

Pignoni per catene Ladder (SW37B)
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 3.75 mm and SWP (hard steel wire). Made from C3604B (free-cutting brass bar). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW37B14+B
SW37B20+B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

6.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10144

9.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B Numero di nastri 1 Tipo Con fori pilota
Materiale EN CW614N Equiv. (Ottone da taglio) Con catena Catena a scaletta Con albero Con vite di fermo
Trattamento superficie NA Precisione foro albero H8

Supporto tecnico