Accoppiamento per catena in tecnopolimero - Solo per catene

Accoppiamento per catena in tecnopolimero - Solo per catene
  • Sconto volumi elevati
KANA engineering plastic chain coupling is a flexible coupling assembly with one resin chain and two sprockets. Grease-free and clean transmission possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CE416

Codice componente
CE416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.12 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Solo unità principale Lunghezza complessiva W(mm) 22 Materiale corpo Resina acetalica
Momento di inerzia(kg・m2) 0.47 Numero di denti 16 Numero nominale catena CE400

Si trova sulla pagina di Accoppiamento per catena in tecnopolimero - Solo per catene, il codice articolo è il seguente: CE416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CE416.

Supporto tecnico