Giunzione catene Solo catene

Giunzione catene Solo catene
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Use chain for chain coupling replacement.

[Features]
· The chain coupling is a shaft coupling assembly with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with it.
· End of chain can be easily disassembled and disassembled with a free fitting pin.
· Case is designed to be split in two directions perpendicular to the axis, KC3012 to KC8022 V slot is provided on both sides of the case, and O rings are inserted to prevent oil leakage KANA with unique structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10020L
12018L
12022L
4012L
4014L
4016L
5014L
5016L
5018L
6018L
6022L
8018L
8022L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Numero nominale catena

324.12 €

1 Disponibile 8 giorni 20100

348.81 €

1 8 giorni 18120

505.87 €

1 8 giorni 22120

4.68 €

1 Disponibile 11 giorni 1240

5.93 €

3.68 €

1 Stesso giorno

Stock

1440

13.57 €

5.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

10.14 €

5.88 €

1 Stesso giorno

Stock

1450

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1650

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1850

13.24 €

1 11 giorni 1860

26.53 €

1 11 giorni 2260

51.49 €

1 11 giorni 1880

62.42 €

1 11 giorni 2280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Solo unità principale Materiale corpo Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico