Cinghia dentata / L / PUR, gomma / fibra di vetro, acciaio / KATAYAMA CHAIN

Cinghia dentata / L / PUR, gomma / fibra di vetro, acciaio / KATAYAMA CHAIN
  • In Offerta
Light and capable of high-speed rotation compared with chain transmission. Lubrication not required. Low-noise and clean transmission.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBU187L050

Codice componente
TBU187L050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.49 €

12.02 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Materiale anima Cavo d'acciaio Profilo cinghia L Larghezza nominale W (mm)(mm) 12.7
Larghezza nominale W (pollici) 0.5 Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici Coppia di trasmissione Trasmissione coppia regolare
Larghezza nominale cinghia(mm) 476 Numero di denti 50

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / L / PUR, gomma / fibra di vetro, acciaio / KATAYAMA CHAIN, il codice articolo è il seguente: TBU187L050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBU187L050.

Supporto tecnico