Cinghia dentata / XH / gomma / acciaio / MITSUBOSHI BELTING (463XH500)

Cinghia dentata / XH / gomma / acciaio / MITSUBOSHI BELTING  463XH500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 463XH500

Marca: MITSUBOSHI BELTING

Prezzo: 319.90

Tempi di consegna: 54 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 127 mm

Larghezza nominale W (pollici): 5

Larghezza nominale cinghia: 1,178 mm

Larghezza nominale cinghia: 46 Pollici

Numero di denti: 53


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

463XH500

Codice componente
463XH500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Larghezza nominale cinghia
(mm)
Larghezza nominale cinghia
(Pollici)
Numero di denti

319.90 €

1 54 giorni 12751,1784653

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia XH Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici
Coppia di trasmissione Trasmissione coppia regolare

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / XH / gomma / acciaio / MITSUBOSHI BELTING , il codice articolo è il seguente: 463XH500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 463XH500.

Tipologia prodotto

Codice componente
1120XH500
1120XH600
1260XH200
463XH600
507XH200
507XH300
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Larghezza nominale cinghia
(mm)
Larghezza nominale cinghia
(Pollici)
Numero di denti

549.05 €

1 54 giorni 12752,845112128

640.72 €

1 54 giorni 152.462,845112128

264.90 €

1 54 giorni 50.823,200126144

365.69 €

1 54 giorni 152.461,1784653

136.54 €

1 54 giorni 50.821,2895158

200.74 €

1 54 giorni 76.231,2895158

Supporto tecnico