Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | Diametro esterno Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | AF | 8 | 7 | 21.32 | ||
14.53 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | BF | 8 | 7 | 21.32 | ||
12.92 € | 1 | 11 giorni | 15 | 14 | AF | 8 | 7 | 21.32 | ||
16.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 14 | BF | 8 | 7 | 21.32 | ||
15.03 € | 1 | 11 giorni | 25 | 14 | AF | 8 | 7 | 21.32 | ||
23.97 € | 1 | 11 giorni | 25 | 14 | BF | 8 | 7 | 21.32 | ||
12.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | AF | 8 | 7 | 22.91 | ||
15.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | BF | 8 | 7 | 22.91 | ||
13.32 € | 1 | 11 giorni | 15 | 15 | AF | 8 | 7 | 22.91 | ||
18.27 € | 1 | 11 giorni | 15 | 15 | BF | 8 | 7 | 22.91 | ||
15.13 € | 1 | 11 giorni | 25 | 15 | AF | 8 | 7 | 22.91 | ||
24.91 € | 1 | 11 giorni | 25 | 15 | BF | 8 | 7 | 22.91 | ||
13.27 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | AF | 10 | 7 | 24.5 | ||
16.64 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | BF | 10 | 7 | 24.5 | ||
14.21 € | 1 | 11 giorni | 15 | 16 | AF | 10 | 7 | 24.5 | ||
19.20 € | 1 | 11 giorni | 15 | 16 | BF | 10 | 7 | 24.5 | ||
16.04 € | 1 | 11 giorni | 25 | 16 | AF | 10 | 7 | 24.5 | ||
25.05 € | 1 | 11 giorni | 25 | 16 | BF | 10 | 7 | 24.5 | ||
14.18 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | AF | 12 | 7 | 27.69 | ||
18.39 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | BF | 12 | 7 | 27.69 | ||
15.16 € | 1 | 11 giorni | 15 | 18 | AF | 12 | 7 | 27.69 | ||
20.99 € | 1 | 11 giorni | 15 | 18 | BF | 12 | 7 | 27.69 | ||
17.07 € | 1 | 11 giorni | 25 | 18 | AF | 12 | 7 | 27.69 | ||
27.73 € | 1 | 11 giorni | 25 | 18 | BF | 12 | 7 | 27.69 | ||
15.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | AF | 12 | 7 | 30.87 | ||
19.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | BF | 12 | 7 | 30.87 | ||
16.11 € | 1 | 11 giorni | 15 | 20 | AF | 12 | 7 | 30.87 | ||
21.13 € | 1 | 11 giorni | 15 | 20 | BF | 12 | 7 | 30.87 | ||
16.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 25 | 20 | AF | 12 | 7 | 30.87 | ||
29.57 € | 1 | 11 giorni | 25 | 20 | BF | 12 | 7 | 30.87 | ||
16.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | AF | 18 | 7 | 34.05 | ||
21.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | BF | 18 | 7 | 34.05 | ||
17.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 22 | AF | 18 | 7 | 34.05 | ||
23.90 € | 1 | 11 giorni | 15 | 22 | BF | 18 | 7 | 34.05 | ||
20.03 € | 1 | 11 giorni | 25 | 22 | AF | 18 | 7 | 34.05 | ||
31.62 € | 1 | 11 giorni | 25 | 22 | BF | 18 | 7 | 34.05 | ||
17.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 24 | AF | 21 | 7 | 37.24 | ||
22.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | 24 | BF | 21 | 7 | 37.24 | ||
18.99 € | 1 | 6 giorni | 15 | 24 | AF | 21 | 7 | 37.24 | ||
25.07 € | 1 | 11 giorni | 15 | 24 | BF | 21 | 7 | 37.24 | ||
21.96 € | 1 | 11 giorni | 25 | 24 | AF | 21 | 7 | 37.24 | ||
32.88 € | 1 | 11 giorni | 25 | 24 | BF | 21 | 7 | 37.24 | ||
18.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | AF | 21 | 7 | 38.83 | ||
23.17 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | BF | 21 | 7 | 38.83 | ||
19.87 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | AF | 21 | 7 | 38.83 | ||
25.96 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | BF | 21 | 7 | 38.83 | ||
22.10 € | 1 | 11 giorni | 25 | 25 | AF | 21 | 8 | 38.83 | ||
33.83 € | 1 | 11 giorni | 25 | 25 | BF | 21 | 8 | 38.83 | ||
18.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | AF | 22 | 8 | 40.42 | ||
24.12 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | BF | 22 | 8 | 40.42 | ||
20.00 € | 1 | 11 giorni | 15 | 26 | AF | 22 | 8 | 40.42 | ||
26.92 € | 1 | 11 giorni | 15 | 26 | BF | 22 | 8 | 40.42 | ||
23.06 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | AF | 22 | 8 | 40.42 | ||
34.84 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | BF | 22 | 8 | 40.42 | ||
17.36 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | AF | 24 | 8 | 43.6 | ||
25.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | BF | 24 | 8 | 43.6 | ||
21.83 € | 1 | 11 giorni | 15 | 28 | AF | 24 | 8 | 43.6 | ||
28.84 € | 1 | 11 giorni | 15 | 28 | BF | 24 | 8 | 43.6 | ||
24.21 € | 1 | 11 giorni | 25 | 28 | AF | 24 | 8 | 43.6 | ||
36.87 € | 1 | 11 giorni | 25 | 28 | BF | 24 | 8 | 43.6 |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Tipo di cinghia | S5M | Materiale | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Puleggia dentata | Puleggia (senza cuscinetto) | Profilo cinghia | Coppia elevata profilo denti arrotondati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali