Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KCPF5-1500 |
KCPF5-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di picchi effettivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1500 | 1500 | 300 | |
131.92 € | 1 | 8 giorni | 2050 | 2000 | 410 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Tipo | Cremagliera (sezione rettangolare) | Modulo (M)/Passo circolare (P) | 1.5915 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA |
Trattamento superficie | Ossido nero | Larghezza dente W(mm) | 15 | Finitura superficie terminale | Disponibile |
Altezza h(mm) | 20 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di picchi effettivo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali