Cremagliere KFH con fori di montaggio lavorabili (con entrambe le estremità già lavorate)

Cremagliere KFH con fori di montaggio lavorabili (con entrambe le estremità già lavorate)
  • In Offerta
K standard rack gear with a wide range of modules and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KFH1.5-1000
KFH1.5-1500
KFH1.5-2000
KFH2-1000
KFH2-1500
KFH2-2000
KFH2.5-1000
KFH2.5-1500
KFH2.5-2000
KFH3-1000
KFH3-1500
KFH3-2000
KFH4-1000
KFH4-1500
KFH4-2000
KFH5-1000
KFH5-1500
KFH6-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di picchi effettivo Larghezza dente W
(mm)
Altezza h
(mm)

102.09 €

1 6 giorni 1.5999.0310002121520

117.55 €

83.46 €

1 Stesso giorno

Stock

1.51507.9715003201520

135.40 €

1 8 giorni 1.52049.8920004351520

124.81 €

1 8 giorni 21005.3110001602025

129.75 €

1 8 giorni 21507.9715002402025

183.29 €

1 8 giorni 22048.3220003262025

166.01 €

1 17 giorni 2.51005.3110001282530

169.04 €

1 8 giorni 2.51507.9715001922530

231.68 €

1 8 giorni 2.52049.8920002612530

145.58 €

1 8 giorni 3999.0310001063035

219.95 €

1 8 giorni 31507.9715001603035

299.46 €

1 8 giorni 32045.1820002173035

225.54 €

1 8 giorni 41005.311000804045

333.64 €

1 8 giorni 41507.9715001204045

450.59 €

1 8 giorni 42048.3220001634045

329.34 €

1 8 giorni 51005.311000645050

492.18 €

1 8 giorni 51507.971500965050

455.54 €

1 8 giorni 6999.031000536060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Tipo Cremagliera (sezione rettangolare) Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Finitura superficie terminale Disponibile Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico