Pignoni Singoli-Doppi 100SD

Pignoni Singoli-Doppi 100SD
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100SD12
100SD13
100SD14
100SD15
100SD16
100SD17
100SD18
100SD19
100SD20
100SD21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

125.83 €

1 11 giorni 12235824

137.49 €

1 11 giorni 13236524

157.70 €

1 11 giorni 14237524

185.56 €

1 11 giorni 15288029

210.61 €

1 11 giorni 16288529

161.48 €

1 11 giorni 17289629

176.56 €

1 11 giorni 182810629

213.38 €

1 11 giorni 192811029

234.27 €

1 11 giorni 202811529

231.05 €

1 11 giorni 212812529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo SD N. catena 100 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico