K35 Pignone Modello B Vecchio

K35 Pignone Modello B Vecchio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K35B10
K35B11
K35B12
K35B13
K35B24
K35B25
K35B26
K35B28
K35B30
K35B33
K35B37
K35B38
K35B39
K35B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

4.96 €

1 Disponibile 9 giorni 108109

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni 118109

5.29 €

1 11 giorni 1291410

6.85 €

1 11 giorni 1391410

16.29 €

1 Disponibile 6 giorni 24113812

18.71 €

1 11 giorni 25113812

18.71 €

1 11 giorni 26113812

21.20 €

1 11 giorni 28113812

21.44 €

1 11 giorni 30113812

22.46 €

1 11 giorni 33113812

28.93 €

1 11 giorni 37123513

24.14 €

10.38 €

1 Stesso giorno

Stock

38123513

30.02 €

1 11 giorni 39123513

29.40 €

1 11 giorni 40123513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 35 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico