Boccola senza chiave KANA Modello Compatto fino a 4 ingranaggi di fissaggio / Attaccabile ad alberi con pignone

Boccola senza chiave KANA Modello Compatto fino a 4 ingranaggi di fissaggio / Attaccabile ad alberi con pignone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For model KPL300, mounting space has been extremely reduced in a radial direction, embedding of up to 4 KanaLocks can be selected.
· This facilitates great torque transmission.
· Boss hole and shaft hole fitting is up to H8/h8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KPL30010X13
KPL30012X15
KPL30013X16
KPL30014X18
KPL30016X20
KPL30017X21
KPL30018X22
KPL30019X24
KPL30020X25
KPL30022X26
KPL30024X28
KPL30025X30
KPL30028X32
KPL30030X35
KPL30032X36
KPL30035X40
KPL30036X42
KPL30038X44
KPL30040X45
KPL30042X48
KPL30045X52
KPL30048X55
KPL30050X57
KPL30055X62
KPL30056X64
KPL30060X68
KPL30063X71
KPL30065X73
KPL30070X79
KPL30071X80
KPL30075X84
KPL30080X91
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(Ø)
Gamma coppia massima ammessa
(N•m)
Coppia massima ammessa
(N•m)
Carico di spinta
(kN)
L1
(mm)
L
(mm)
Diametro esterno manicotto φD
(φ)

7.35 €

1 Disponibile 11 giorni 102.0–20.06.91.353.74.513

7.35 €

1 Disponibile 6 giorni 122.0–20.0101.653.74.515

7.35 €

1 Disponibile 11 giorni 132.0–20.0111.83.74.516

7.36 €

1 11 giorni 142.0–20.0202.855.36.318

5.43 €

2.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1620.1–50.0263.255.36.320

5.44 €

2.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1720.1–50.0293.455.36.321

7.86 €

1 11 giorni 1820.1–50.0333.655.36.322

7.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1920.1–50.0363.855.36.324

7.97 €

1 Disponibile 6 giorni 2020.1–50.04045.36.325

9.01 €

1 11 giorni 2220.1–50.0494.455.36.326

9.01 €

1 11 giorni 2450.1–70.0584.855.36.328

9.03 €

1 11 giorni 2550.1–70.06355.36.330

9.03 €

1 11 giorni 2870.1–100.0805.75.36.332

6.30 €

1 Stesso giorno

Stock

3070.1–100.0916.15.36.335

6.80 €

3.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32100.1–150.01046.55.36.336

9.09 €

1 11 giorni 35100.1–150.01428.16740

10.74 €

1 31 giorni 36100.1–150.01508.36742

10.75 €

1 11 giorni 38150.1–200.01678.86744

7.54 €

4.22 €

1 6 giorni 40150.1–200.01989.96.6845

12.43 €

1 11 giorni 42200.1–300.021910.46.6848

13.35 €

1 Disponibile 6 giorni 45300.1–500.033314.88.61052

14.19 €

1 11 giorni 48300.1–500.038015.88.61055

15.02 €

1 11 giorni 50300.1–500.041216.58.61057

11.32 €

5.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55300.1–500.0499188.61062

18.44 €

1 11 giorni 56500.1–700.063222.510.41264

20.09 €

1 11 giorni 60700.1–1000.07252410.41268

22.58 €

1 11 giorni 63700.1–1000.08002510.41271

24.23 €

1 11 giorni 65700.1–1000.08502610.41273

27.68 €

1 11 giorni 701000.1–3000.011403212.21479

29.32 €

1 11 giorni 711000.1–3000.011803312.21480

22.70 €

12.03 €

1 Stesso giorno

Stock

751000.1–3000.013103512.21484

34.77 €

1 11 giorni 801000.1–3000.0186046.5151791

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manicotto Funzione di centraggio NA Materiale Acciaio speciale per struttura meccanica
Trattamento superficie NA Struttura di fissaggio Manicotto rastremato Metodi di fissaggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico