Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DE004
Codice componente
|
---|
DE004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico consentito (specifica gamma) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza L2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | Diametro esterno D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Lunghezza carico L1 (mm) | Carico di riferimento P1 (N) | Diametro centrale spirale D (Ø) | Diametro filo d (Ø) | Spirali totali Nt | Equazione curva elastica massima (mm) | Unità da ordinare (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 24.7 | 8.7 | 1.3 | 0.029 | 0.008 | 17.34 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 62.5 | 16 | 20 |
Loading...
Con gancio | Gancio inverso | Angolo rivolto al gancio | 180° |
---|
Si trova sulla pagina di Molla elicoidale ad Ultra estensione, il codice articolo è il seguente: DE004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DE004.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carico consentito (specifica gamma)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Lunghezza L2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera Lf(mm)
Diametro esterno D.E.(Ø)
Tensione iniziale Pi(N)
Costante molla K(N/mm)
Lunghezza carico L1(mm)
Carico di riferimento P1(N)
Diametro centrale spirale D(Ø)
Diametro filo d(Ø)
Spirali totali Nt
Equazione curva elastica massima(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DE001 |
DE002 |
DE003 |
DE005 |
DE006 |
DE007 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Carico consentito (specifica gamma) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza L2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | Diametro esterno D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Lunghezza carico L1 (mm) | Carico di riferimento P1 (N) | Diametro centrale spirale D (Ø) | Diametro filo d (Ø) | Spirali totali Nt | Equazione curva elastica massima (mm) | Unità da ordinare (pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 13.7 | 5.6 | 1.3 | 0.029 | 0.016 | 9.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 31.5 | 8.1 | 20 | |
1.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 16.5 | 6.4 | 1.3 | 0.029 | 0.013 | 11.86 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 39.5 | 10.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 20.1 | 7.4 | 1.3 | 0.029 | 0.01 | 14.24 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 49.5 | 12.7 | 20 | |
1.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 30.8 | 10.4 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 21.39 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 79.5 | 20.4 | 20 | |
2.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 0.029 | 0.047 | 4.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.25 | 0.16 | 6.9 | 3.7 | 1.3 | 0.029 | 0.04 | 5.43 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 3.2 | 20 |