Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC531
Codice componente
|
---|
DC531 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico consentito (specifica gamma) (N) | Stato superficie terminale | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 in carico ammesso (mm) | Altezza libera Hf (mm) | Diametro esterno spirale D.E. (Ø) | Diametro interno spirale D.I. (Ø) | Costante molla K (N/mm) | Altezza carico H1 (mm) | Carico di riferimento P1 (N) | Diametro centrale spirale D (Ø) | Diametro filo d (mm) | Altezza a blocco Hs (mm) | Spirali totali Nt | Unità da ordinare (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | JIS-SWP-B | 8.51–16.00 | Collegato a massa | 13.53 | 12.36 | 26 | 5.63 | 4.37 | 1.03 | 17.19 | 8.71 | 5 | 0.63 | 9.1 | 14.5 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Molla a compressione elicoidale Ultra Spring, il codice articolo è il seguente: DC531.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC531.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carico consentito (specifica gamma)(N)
Stato superficie terminale
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 in carico ammesso(mm)
Altezza libera Hf(mm)
Diametro esterno spirale D.E.(Ø)
Diametro interno spirale D.I.(Ø)
Costante molla K(N/mm)
Altezza carico H1(mm)
Carico di riferimento P1(N)
Diametro centrale spirale D(Ø)
Diametro filo d(mm)
Altezza a blocco Hs(mm)
Spirali totali Nt
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C104 |
C105 |
C106 |
DC532 |
DC533 |
DC534 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Carico consentito (specifica gamma) (N) | Stato superficie terminale | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 in carico ammesso (mm) | Altezza libera Hf (mm) | Diametro esterno spirale D.E. (Ø) | Diametro interno spirale D.I. (Ø) | Costante molla K (N/mm) | Altezza carico H1 (mm) | Carico di riferimento P1 (N) | Diametro centrale spirale D (Ø) | Diametro filo d (mm) | Altezza a blocco Hs (mm) | Spirali totali Nt | Unità da ordinare (pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Non collegato a massa | 0.69 | 4 | 11 | 3 | 2.6 | 0.098 | 6 | 0.49 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Non collegato a massa | 0.78 | 4.57 | 16 | 4 | 3.54 | 0.069 | 8.86 | 0.49 | 3.77 | 0.23 | 2.2 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | Fino a 1.50 | Non collegato a massa | 0.98 | 2.88 | 6 | 2 | 1.6 | 0.314 | 4.12 | 0.59 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 9.5 | - | |
2.12 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | JIS-SWP-B | 8.51–16.00 | Collegato a massa | 13.53 | 18.32 | 38.5 | 5.63 | 4.37 | 0.696 | 25.46 | 8.71 | 5 | 0.63 | 12.9 | 20.5 | - | |
1.07 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | JIS-SWP-B | 8.51–16.00 | Collegato a massa | 13.53 | 4.68 | 8.5 | 5.63 | 4.37 | 3.687 | 6.03 | 8.71 | 5 | 0.63 | 3.5 | 5.5 | - | |
1.01 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | JIS-SWP-B | 8.51–16.00 | Collegato a massa | 13.53 | 6.5 | 12.5 | 5.63 | 4.37 | 2.354 | 8.63 | 8.71 | 5 | 0.63 | 4.7 | 7.5 | - |