Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
123020123017
Codice componente
|
---|
123020123017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Altezza t + h (mm) | Forza molla P (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza h (mm) | Trattamento superficie | Durezza | JIS nominale | N. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 63 | 31 | 4.25 | 6487.6 | 2.5 | 1.75 | Finitura lucida | HRC37–46 | 63 | 17 |
Loading...
Carico | Per carichi leggeri | Deflessione utilizzata | 0.75h (mm) |
---|
Si trova sulla pagina di Molla a disco (per carichi leggeri), il codice articolo è il seguente: 123020123017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123020123017.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
D.E. D(Ø)
D.I. D(Ø)
Altezza t + h(mm)
Forza molla P(N/75%)
Spessore piastra t(mm)
Altezza h(mm)
Trattamento superficie
Durezza
JIS nominale
N. nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123020123018 |
123020123019 |
123020123020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Altezza t + h (mm) | Forza molla P (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza h (mm) | Trattamento superficie | Durezza | JIS nominale | N. nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Finitura lucida | HRC37–46 | 14 | 4 | ||
0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Finitura lucida | HRC37–46 | 16 | 5 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Finitura lucida | HRC37–46 | 18 | 6 | ||
473.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 71 | 36 | 4.5 | 6046.6 | 2.5 | 2 | Finitura lucida | HRC37–46 | 71 | 18 | |
764.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 80 | 41 | 5.3 | 9437.4 | 3 | 2.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 80 | 19 | ||
936.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 90 | 46 | 6 | 12700.8 | 3.5 | 2.5 | Finitura lucida | HRC37–46 | 90 | 20 |