Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
122020122013
Codice componente
|
---|
122020122013 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Altezza t + h (mm) | Forza molla P (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza h (mm) | Trattamento superficie | Durezza | JIS nominale | N. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 40 | 20.4 | 3.15 | 5850.6 | 2.25 | 0.9 | Finitura lucida | HRC37–46 | 40 | 13 |
Loading...
Carico | Per carichi pesanti | Deflessione utilizzata | 0.75h (mm) |
---|
Si trova sulla pagina di Molla a disco (per carichi pesanti), il codice articolo è il seguente: 122020122013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 122020122013.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
D.E. D(Ø)
D.I. D(Ø)
Altezza t + h(mm)
Forza molla P(N/75%)
Spessore piastra t(mm)
Altezza h(mm)
Trattamento superficie
Durezza
JIS nominale
N. nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
122020122004 |
122020122005 |
122020122006 |
122020122014 |
122020122016 |
122020122017 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Altezza t + h (mm) | Forza molla P (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza h (mm) | Trattamento superficie | Durezza | JIS nominale | N. nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 14 | 7.2 | 1.1 | 715.4 | 0.8 | 0.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 14 | 4 | ||
0.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 16 | 8.2 | 1.25 | 931 | 0.9 | 0.35 | Finitura lucida | HRC37–46 | 16 | 5 | |||
0.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 18 | 9.2 | 1.4 | 1146.6 | 1 | 0.4 | Finitura lucida | HRC37–46 | 18 | 6 | ||
2.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 45 | 22.4 | 3.5 | 6928.6 | 2.5 | 1 | Finitura lucida | HRC37–46 | 45 | 14 | |||
239.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 56 | 28.5 | 4.3 | 10231.2 | 3 | 1.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 56 | 16 | ||
477.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 63 | 31 | 4.9 | 13494.6 | 3.5 | 1.4 | Finitura lucida | HRC37–46 | 63 | 17 |