Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1210KB1-S
Codice componente
|
---|
FA-1210KB1-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 1.96 | [Acciaio] Acciaio | 60 | 15 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | Orifizio singolo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Velocità massima di collisione(m/s) | 1 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2,5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Serie FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FA-1210KB1-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1210KB1-S.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FA-0805SB2-C |
FA-0805SB2-S |
FA-1005PMB1-C |
FA-1005PMB1-S |
FA-1210KB2-C |
FA-1210KB2-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Ottone | 37 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | Disponibile | |
27.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Ottone | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | NA | |
30.55 € | 1 | 15 giorni | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acciaio] Acciaio | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Disponibile | ||
30.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acciaio] Acciaio | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
40.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Acciaio] Acciaio | 68 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | ||
37.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Acciaio] Acciaio | 60 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA |